Julkaise tuotteesi
Tabique TC7

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTC7
  • TuoteperheSistema constructivo industrializado
  • TuoteryhmäTabiquería interior
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2900
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)36
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26