Julkaise tuotteesi
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepass003
  • TuoteperheDoor
  • TuoteryhmäWood
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2300
  • Leveys (mm)1100
  • Syvyys (mm)90
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26