Julkaise tuotteesi
Inrunbench
Paragon

Inrunbench

INTUITIVE IC single face shelving benches

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteInrunbench
  • TuoteperheClassroom furniture
  • TuoteryhmäBenches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)49.32
  • Leveys (mm)88.23
  • Syvyys (mm)53.03
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 27 17
  • OmniClass-nimikeChild Benches