Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
pass-and-seymour/products/45017a16-a511-400a-bf29-f2e28ddc8c63
Koti
Luokat
Sähköosat
Kytkinlaitteet
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V
Saatavana Yhdysvallat
Pass & Seymour
Seuraa
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V
4.0
(7 arvostelua)
Features & Benefits
Corrosion-resistant, plated steel strap locked into assembly to prohibit strap from bending away from body.
One-piece, brass, triple-wipe power contacts for lasting retention.
Heavy-duty compact design for easier installation and long lasting performance.
Easily accessed break-off, line-contact connecting tab for fast, easy split-circuit wiring.
Impact-resistant nylon face.
Terminal compartments isolated from each other for positive conductor containment.
Side and internal screw-pressure-plate back wire accepts #14 - #10 AWG solid or stranded wire.
All devices fit standard #26 opening wall plate.
Tri-drive terminal and mounting screws.
Auto-ground clip assures positive ground.
For covering patents, see www.legrand.us/patents.
Specifications
General Info
Color: brown
Type: Receptacles
Duty: Heavy Duty
Special Features: Back, Side Wire
Style: Decorator
Listing Agencies/Third Party Information
CSA Listing Info: No
CUL Listing No: Yes
cULus: No
cURus: No
Federal Spec: Yes
UL Listing No: No
UN SPS C: 39121406
UR: No
Dimensions
Depth (U S): 0.833"
Height (U S): 3.281"
Width (U S): 1.322"
Technical Information
Amps: 15 Amp
Volts: 250V
Volts A C: 250
Capacity: Duplex
Grade Type: Specification
Country of Origin
Country of Origin: MEXICO
www.legrand.ca/passandseymour
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
sg-hd-d
Tuoteperhe
Switches and Receptacles
Tuoteryhmä
Electrical Receptacles
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-03-02
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.legrand.ca/search.aspx?q=Heavy-Duty%20Decorator%20Spec%20Grade
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Kytkinlaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
ABB
Safety switches TH3364, TH3364R, TH3364SS
5.0
(
5
)
Lataa
ABB
ReliaGear SG 3.0
Lataa
Cummins
Automatic Transfer Switches
4.1
(
7
)
Lataa
ABB
Singlebypass ATS 630A
4.9
(
7
)
Lataa
JUNG
Switch range LS 990
4.5
(
15
)
Lataa
ABB
Safety switches THN3362, THN3362R, THN3362SS
Lataa