Julkaise tuotteesi
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Tekniset tiedot
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSaint-Florent
    • TuoteperheSelf-locking flooring
    • TuoteryhmäAntique series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 17
    • OmniClass-nimikeMasonry Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa