Julkaise tuotteesi
ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

Peerless-AV's video conferencing shelf wall mount is designed to mount directly to the wall in flat panel applications.

Features

  • 4" adjustable length
  • 24.6" W x 7.8" D
  • 25lb weight load
  • Video conference equipment can sit on shelf or fastened through slot in shelf
  • Mounts directly to wall to install above or below flat panel display
  • Mounts to 16" or 24" wood studs
Tekniset tiedot
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 24.65 X 7.83 X 8.5" (626 X 198 X 216mm)
    • Weight Capacity; 20lbs

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 13 x 1.5 x 26" (330.2 x 38.1 x 660.4mm)
    • UPC Code; 735029207917

    Variant ID: 29193674981491

    Variant SKU: ACC309

    Type: Display Mount Accessories

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacc309
  • TuoteperheAdditional Products
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2024-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka