Julkaise tuotteesi
ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

Ceiling plate for both flat panel and projector ceiling mounts.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Mounts to wood joist or structural ceiling
  • Low-profile design ideal for small displays and projector installations
Tekniset tiedot
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.93lb (0.42kg)
    • Ship Dimensions; 5 x 5 x 5" (127.0 x 127.0 x 127.0mm)
    • UPC Code; 735029243632

    Variant ID: 34322271535235

    Variant SKU: ACC560

    Type: Ceiling Plates

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacc560
  • TuoteperheAdditional Products
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2024-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka