Julkaise tuotteesi
ACC640 Escutcheon Ring

ACC640 Escutcheon Ring

Model ACC640 Escutcheon Ring visually enhances suspended ceiling installations by covering hole where extension column passes through ceiling tile. Ring is hinged to open, wrap around extension column and snap into place to cover hole in ceiling tile. (Ring is not needed for installations using Suspended Ceiling Plates CMJ450 or CMJ453.)

Features

  • Covers hole where extension column passes through ceiling
  • Hinged ring wraps around 1 1/2" schedule 40 extension column (not needed with CMJ453 or CMJ450))
Tekniset tiedot
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Color; Chrome

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029190820

    Variant ID: 34322271142019

    Variant SKU: ACC640

    Type: Columns

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacc640
  • TuoteperheAdditional Products
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2024-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka