Julkaise tuotteesi
ACC640-W Escutcheon Ring

ACC640-W Escutcheon Ring

Model ACC640-W Escutcheon Ring visually enhances suspended ceiling installations by covering hole where extension column passes through ceiling tile. Ring is hinged to open, wrap around extension column and snap into place to cover hole in ceiling tile. (Ring is not needed for installations using Suspended Ceiling Plates CMJ450 or CMJ453.)

Features

  • Hinged ring wraps around 1 1/2" schedule 40 extension column (not needed with CMJ453 or CMJ450)
  • Covers hole where extension column passes through ceiling
Tekniset tiedot
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029254942

    Variant ID: 34322271010947

    Variant SKU: ACC640-W

    Type: Ceiling Plates

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacc640-w
  • TuoteperheAdditional Products
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2024-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka