Julkaise tuotteesi
ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations

ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations

The Anti-Vibration Ceiling Plate for wood joist installations reduces unwanted vibrations from ceiling structures that may cause internal damage or interference with the projected image.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features two cord management access holes
  • Reduces vibrations that may cause internal damage to equipment and/or cause display image to vibrate
  • For wood joist ceiling
Tekniset tiedot
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029103349

    Variant ID: 34322270814339

    Variant SKU: ACC840

    Type: Ceiling Plates

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacc840
  • TuoteperheAdditional Products
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2024-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka