Julkaise tuotteesi
ACC852W Extension Column Cord Wrap

ACC852W Extension Column Cord Wrap

Peerless-AV offers the industry's widest range of accessories to complement your installation. From various ceiling plates and decouplers, to cord management adaptors and surface specific hardware, Peerless-AV can provide virtually anything you need to accessorize your installation and meet demanding application requirements.

Features

  • Sections can be stacked to create longer lengths or cut to desired length
  • Designed to externally route cords along outside of extension column
Tekniset tiedot
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24" (609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 24.5" (101.6 x 101.6 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029208143

    Variant ID: 29193681207411

    Variant SKU: ACC852W

    Type: Columns

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacc852w
  • TuoteperheAdditional Products
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2024-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka