The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements with a limited number of components. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-AWM2 provides Modular support for standard Flat, Tilt and Video Wall mount wall plates plus it has VESA 200, 300 and 400 mounting holes for usage as mount without other hardware.
Features
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Pohjois-Amerikka |
|---|---|
Ahvenanmaa | Anguilla |
Alankomaat | Antigua ja Barbuda |
Albania | Aruba |
Andorra | Bahamasaaret |
Belgia | Barbados |
Bosnia ja Hertsegovina | Belize |
Bulgaria | Bermuda |
Espanja | Brittiläiset Neitsytsaaret |
Färsaaret | Caribbean Netherlands |
Gibraltar | Caymansaaret |
Guernsey | Costa Rica |
Huippuvuoret | Curaçao |
Irlanti | Dominica |
Islanti | Dominikaaninen tasavalta |
Italia | El Salvador |
Itävalta | Grenada |
Jersey | Grönlanti |
Kreikka | Guadeloupe |
Kroatia | Guatemala |
Kypros | Haiti |
Latvia | Honduras |
Liechtenstein | Jamaika |
Liettua | Kanada |
Luxemburg | Kuuba |
Malta | Martinique |
Mansaari | Meksiko |
Moldova | Montserrat |
Monaco | Nicaragua |
Montenegro | Panama |
Norja | Puerto Rico |
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis |
Portugali | Saint Lucia |
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit |
Ranska | Saint-Barthélemy |
Romania | Saint-Martin |
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon |
Saksa | Sint Maarten |
San Marino | Trinidad ja Tobago |
Serbia | Turks- ja Caicossaaret |
Slovakia | Yhdysvallat |
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret |
Suomi | |
Sveitsi | |
Tanska | |
Tsekin tasavalta | |
Ukraina | |
Unkari | |
Valko-Venäjä | |
Vatikaanivaltio | |
Venäjä | |
Viro | |
Yhdistynyt kuningaskunta |