The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-CPC provides a solution for mounting direct to concrete and wood joists, accommodating for angled ceiling installations.
Features
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Pohjois-Amerikka |
|---|---|
Ahvenanmaa | Anguilla |
Alankomaat | Antigua ja Barbuda |
Albania | Aruba |
Andorra | Bahamasaaret |
Belgia | Barbados |
Bosnia ja Hertsegovina | Belize |
Bulgaria | Bermuda |
Espanja | Brittiläiset Neitsytsaaret |
Färsaaret | Caribbean Netherlands |
Gibraltar | Caymansaaret |
Guernsey | Costa Rica |
Huippuvuoret | Curaçao |
Irlanti | Dominica |
Islanti | Dominikaaninen tasavalta |
Italia | El Salvador |
Itävalta | Grenada |
Jersey | Grönlanti |
Kreikka | Guadeloupe |
Kroatia | Guatemala |
Kypros | Haiti |
Latvia | Honduras |
Liechtenstein | Jamaika |
Liettua | Kanada |
Luxemburg | Kuuba |
Malta | Martinique |
Mansaari | Meksiko |
Moldova | Montserrat |
Monaco | Nicaragua |
Montenegro | Panama |
Norja | Puerto Rico |
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis |
Portugali | Saint Lucia |
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit |
Ranska | Saint-Barthélemy |
Romania | Saint-Martin |
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon |
Saksa | Sint Maarten |
San Marino | Trinidad ja Tobago |
Serbia | Turks- ja Caicossaaret |
Slovakia | Yhdysvallat |
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret |
Suomi | |
Sveitsi | |
Tanska | |
Tsekin tasavalta | |
Ukraina | |
Unkari | |
Valko-Venäjä | |
Vatikaanivaltio | |
Venäjä | |
Viro | |
Yhdistynyt kuningaskunta |