Julkaise tuotteesi
TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays

TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays

The TVP724 pivoting TV wall mount provides full tilt and panning capabilities. Tilt your display up to 15° forward or 15° backward as well as to the right or left to optimize the screen’s viewing angle, without the use of tools. When space-savings is an issue, retract your TV fully against the wall for a flush look thanks to a compact design. Installation is quick and easy, with these pre-assembled mounts.

Tekniset tiedot
  • Variant ID: 29193764241523

    Variant SKU: TVP724

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetvp724
  • TuoteperheMounting Solutions
  • TuoteryhmäDisplay & TV Wall Mounts
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2024-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka