Julkaise tuotteesi
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

The single or double wall arms included with Jumbo 2® Wall Mounts are also available separately. The 1 1/2"-11.5 NPT threaded fitting accepts our flush mount tube or an extension column. Comes with wood screws.

Features

  • 1 1/2" 11.5 NPT threaded fitting accepts flush mount tube or extension column
Tekniset tiedot
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewmj022
  • TuoteperheAdditional Products
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audiovisuaalisten laitteiden tuki

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka