Julkaise tuotteesi
AMON MINI SOFT S/EW

AMON MINI SOFT S/EW

Ulkotilojen pollarivalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Suulakepuristetusta alumiiniprofiilista varmistettu maalattu runko - SOFT-malli toimitetaan UV-säteilyä läpäisemättömällä polykarbonaattihäikäisysuojalla - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Lampputila maalattua painevalettua alumiinia - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - Kestävä silikonitiiviste - Sähkökytkentä kytkentärasian avulla - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kaapelikotelo maalattua painevalettua alumiinia - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - Asennuslaippa maalattua terästä - Peitelaipat jalustaan, maalattua painevalettua alumiinia, saatavana lisätarvikkeena - Betoniasennusta varten on lisävarusteena saatavanapulttikori ruostumattomasta teräksestä - Himmennettävä DALI liitäntälaite. Lisätietoja myynnistämme - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteamon-mini-soft-sew
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäBollard and column
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-nimikeLighting Bollards
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania