Julkaise tuotteesi
AS615 S/EW

AS615 S/EW

Lineaarinen LED-valaisin sisätiloihin.
Tekniset tiedot
  • - Runko ja kotelo painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen ISO 9227/12944 – ISO 9223 (C5) - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Symmetriset optiikat (S/EW - S/W) ja kaksoisepäsymmetrinen optiikka (2A/M) - Valaisin on yhteensopiva OTR TRACKS RAILS sarjan ja lisätarvikkeiden kanssa - Valaisin sopii asennettavaksi vakiokiskoille, kuten EUROSTANDARD PLUS® - Saatavana ON-OFF- tai himmennettävällä DALI -liitäntälaitteella - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteas615-sew
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäTracklight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)99
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)185
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania