Julkaise tuotteesi
CRICKET+ 20 A/M

CRICKET+ 20 A/M

Matala maahan upotettava valaisin (suojausluokka I).
Tekniset tiedot
  • - Runko anodisoitua ja mustaksi maalattua painevalettua alumiinia - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Jäähdytyslevy alumiinia - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Suojus maalattua painevalettua alumiinia - Lukitusrengas maalattua painevalettua alumiinia, kemiallinen pintakäsittely, INOX AISI 316 -teräspinnoite (INOX-versiot) - Kaapeliliitäntäjärjestelmä vesitiiviinä WATER STOP -mallina - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Teknopolymeerinen upotuskotelo. Tilattava erikseen - Maahan tai lattiaan asennettuihin valaisimiin kohdistuu käytön aikana suurta rasitusta. Asianmukaisen ja varman toiminnan takaamiseksi alan ammattilaisen on suoritettava asennus asennusohjeiden mukaisesti - Ei saa asentaa upottavaan maahan - Saatavana ON-OFF- tai himmennettävällä DALI -liitäntälaitteella - RGBW malleista saat lisätietoja myynnistämme - RGBW ja Tunable White malleihin on syötettävä 48 V:n tasavirtaa SELV-ajurilla, joka on saatavana lisävarusteena. Väriä hallitaan DMX- käyttöliittymällä - DMX-signaalin generaattori on tilattava erikseen RGBW malleille
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecricket-plus-20-am
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäInground
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)270
  • Syvyys (mm)270
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000758
  • ETIM-nimiIn-ground luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 17
  • OmniClass-nimikeBuried Uplights
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania