Julkaise tuotteesi
DL ROUND MIDI WIELAND

DL ROUND MIDI WIELAND

Sisätilojen modulaarinen upotettava pyöreä LED-alasvalo.
Tekniset tiedot
  • - LED-moduuli, jäähdytyslevy painevalettua alumiinia, heijastin, jossa integroitu häikäisysuojan reunus, häikäisysuoja ja ulkoinen teholähdeyksikkö - Kaikki komponentit voidaan myöhemmin korvata toisilla ilman työkaluja - Heijastin integroidulla koristerenkaalla valkoista ABS painevalua, valoavuotamaton liitos LED-moduliin - Integroitu häikäisysuoja, optimaalinen valonjako ja erittäin tasainen valo - Laadukas lämmönsäätö painevaletusta alumiinista valmistetulla jäähdytyslevyllä, jossa FAST ("Flexible Air Stream Technology") -teknologia - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - DALI himmennettävä - Soveltuu 1–25 mm:n paksuisille kattolevyille - Helppo asentaa ilman työkaluja Lisävarusteena saatavana mm: - Wieland-liitin - Turvavalaistus 1 h - Turvavalaistus 3 h - Erittäin kiiltävä modulaarinen säteittäisrasteriheijastin, integroitu häikäisysuojan kehys metalloitua ABS-painevalua, valoavuotamaton liitos LED-moduuliin - Heijastin ja integroitu koristerengas valkoista ABS-painevalua, valoavuotamaton liitos LED-moduliin ja himmennettyyn muovikuoreen (IP54) - Erittäin kiiltävä modulaarinen säteittäisrasteriheijastin integroidulla koristerenkaalla metalloitua ABS painevalua, valoavuotamaton liitos LED-moduliin
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedl-round-midi-wieland
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäDownlight and spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)74
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania