Julkaise tuotteesi
ELIA AL

ELIA AL

Uppoasennettava LED-valaisin korostusvalaistukseen liiketiloissa ja toimistoissa.
Tekniset tiedot
  • - Tässä upotettavassa valaisimessa on pyörösymmetrinen valonjako, valaisin on varustettu passiivisella painevaletusta alumiinista valmistetulla lämmönpoistojärjestelmällä - Valkoiseksi pulverimaalattu painevalettu alumiinirunko, valittavissa 2 eri optiikkaa (36° ja 60°), jotka takaavat alle 19 UGR:n - Asennus on nopeaa ja helppoa laitteen keveyden, bajonettikiinnityksen ja yksinkertaisen johdotuksen ansiosta, kytkentäliitin ja liitäntälaite toimitetaan valaisimen mukana - Saatavana erillinen 3 h:n turvavaloyksikkö (tilattavissa erikseen) - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelia-al
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäDownlight and spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania