Julkaise tuotteesi
ELIA CL

ELIA CL

Valkoisesta polykarbonaatista valmistettu LED-valaisin katto- tai pinta-asennukseen. Ihanteellinen portaikkojen, kylpy- ja lepohuoneiden ja palvelualueiden valaistukseen. Se on nopea ja helppo asentaa, ja sen muotoilu on selkeä ja minimalistinen.
Tekniset tiedot
  • - Saatavana 2 eri kokoa ja tehoa, valaismessa on opaalipolykarbonaatti häikäisysuoja, värilämpötila 4 000 K (neutraali valkoinen) ja värintoistoindeksi yli 80 - ELIA CL on saatavana myös tunnistimella, jossa on 8 m liikkeentunnistin, toinintakulma jopa 120° ja päälläoloaika 30 sekuntia, turvavalomallissa valovirta on taattu 3 tunnin toiminnan ajaksi 10 %:lla - Suunniteltu kestämään lämpötilan vaihteluita -20 °C:sta + 45 °C:seen, ja se on pöly- ja vesitiivis (IP54). Sen iskunkestävyys on IK08 - ELIA CL on kevyt valaisin, joka on helppo asentaa valaisimen takana olevan asennuskannakkeen sekä pikaliittimen avulla Runko kiinnitetään bajonettilukituksella - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelia-cl
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäWall and ceiling surface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-nimikeLighting Posts

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania