Julkaise tuotteesi
ELIA DL

ELIA DL

Uppoasennettava LED-alasvalo sisäänkäyntitilojen, käytävien ja yhteisten tilojen valaisemiseen.
Tekniset tiedot
  • - Valmistettu valkoisesta pulverimaalatusta painevaletusta alumiinista ja opaalisesta häikäisysuojasta - Saatavana 2 eri tehoaa, erillisellä On/Off- tai DALI liitäntälaitteella, (toimitetaan valaisimen mukana), värilämpötilalla 4 000 K (neutraali valkoinen) ja värintoistoindeksillä 80 tai 90 - Suunniteltu kestämään lämpötilan vaihteluita -20 °C:sta + 45 °C:seen, ja se on pöly- ja vesitiivis (IP54). Sen iskunkestävyys on IK06 - ELIA DL on kevyt valaisin, jota on helppoa käsitellä. Yksinkertaisen lukitusmekanismin ja kytkentäliittimen ansiosta se on nopeaa asentaa - Saatavana erillinen 3 h:n turvavaloyksikkö (tilattavissa erikseen) - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelia-dl
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäDownlight and spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)228
  • Syvyys (mm)228
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania