Julkaise tuotteesi
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    LED-valonheitin, saatavana keski- ja suurikokoisena, ulko- ja sisäkäyttöön teollisuus-, palvelu- ja urheiluympäristöihin, kuten julkisivuvalaistukseen, varastoihin, pysäköintipaikoille ja urheilukentille.
    Tekniset tiedot
    • - Mustaksi jauhemaalatun ja painevaletun alumiinirungon ja lasin ansiosta valaisin on luja, siinä korkea kotelointi- ja iskunketävyysluokka (IP66 ja IK08) jase kestää ankaria ympäristöolosuhteita (kuten ympäristön lämpötilan vaihteluita -30 °C:sta +50 °C:seen) - Saatavana 4 eri kokoa ja tehoa (50 W, 100 W, 150 W ja 200 W), mikä mahdollistaa monta eri vaihtoehtoa useilla eri yhdistelmillä: 3 eri värilämpötilalla (3 000 K lämmin valkoinen, 4 000 K neutraali valkoinen ja 5 700 K viileä valkoinen), joidenka värintoistoindeksi on yli 80; 2 integroitua liitäntälaitevaihtoehtoa (On/Off ja DALI) ja 2 optiikkavaihtoehtoa (60° ja epäsymmetrinen) - Valaisin voidaan asentaa kattoon, seinään tai lattiaan integroidun säädettävän teräskannakkeen avulla astelevyllä tai pylvääseem (max Ø 61 mm pylväisiin) erillisen pylväskiinnikeen avulla (tilattava erikseen) - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelia-fl
    • TuoteperheProfessional
    • TuoteryhmäProfessional floodlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
    • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania