Julkaise tuotteesi
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Pienitehoinen LED-valonheitin sopii sisä- ja ulkotilojen arkkitehtoniseen valaistukseen asuinkohteisiin sekä ammattikkäyttöön, kuten julkisivuihin, puutarhoihin, viheralueisiin ja kulkuväyliin.
    Tekniset tiedot
    • - Mustaksi pulverimaalatun ja painevaletun alumiinirungon sekä lasisen suojalasin ansiosta valaisin on vankka ja kestää myös ankaria ympäristöolosuhteita - Saatavana 2 eri kokoa ja 3 eri tehoaa (10 W, 20 W ja 30 W), näin ollen valikoima mahdollistaa monta eri vaihtoehtoa. Lisäksi valittavissa 2 eri värilämpötilaa (3 000 K lämmin valkoinen ja 4 000 K neutraali valkoinen) värintoistoindeksi yli 80 ja 2 optiikkavaihtoehtoa (100° tai epäsymmetrinen) - Valaisimessa on integroitu On/Off virtalähde, ja se on saatavana myös integroidulla liike- ja päivänvalotunnistimella - Integroidun säädettävän teräskannakkeen avulla valaisin voidaan asentaa kattoon, seinään tai lattiaan - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelia-fl-mini
    • TuoteperheProfessional
    • TuoteryhmäProfessional floodlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
    • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania