Julkaise tuotteesi
ELIA PL BACKLIT
ELIA PL BACKLIT

    ELIA PL BACKLIT

    Upotettava LED-moduulivalaisin sisätiloihin.
    Tekniset tiedot
    • - Korkea energiatehokkuutensa ansiosta valaisin on ihanteellinen ratkaisu, joka tuottaa investoinnit nopeasti takaisin vanhoja valaisinjärjestelmiä korvattaessa - Valaisin on suunniteltu uppoasennukseen moduulikattoihin, tai se voidaan asentaa pinta-asennuksena tai ripustettuna käyttämällä siihen tarkoitettuja lisätarvikkeita (tilattava erikseen) - Valikoimasta löytyy useita värilämpötilojen ja ohjausjärjestelmien yhdistelmiä: 3 000 K tai 4 000 K, kummassakin värintoistoindeksi (CRI) on yli 80; erilliseksi liitäntälaitteeksi valittavissa On/Off- tai DALI (sisältyy tuotteeseen) - Valaisin on varustettu opaalisella häikäisysuojalla, jonka UGR on alle 22 - Valaisin on kevyt asentaa, pikaliittimen ansiosta asennus on nopeaa - Saatavana erillinen 3 h:n turvavaloyksikkö (tilattavissa erikseen) - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelia-pl-backlit
    • TuoteperheTechnical indoor
    • TuoteryhmäCeiling recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
    • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania