Julkaise tuotteesi
FL SQUARE 300 SM OP

FL SQUARE 300 SM OP

Sisätilojen pintaan asennettava LED-valaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko jauhemaalattua suulakepuristettua alumiiniprofiilia Monipuoliset optiikkavaihtoehdot: - Valkoinen opaalihäikäisysuoja takaa optimaalisen valonjaon ja tasaisen valon (OP) - Mikroprismahäikäisysuoja takaa optimaalisen valonjaon, vähäisen häikäisyn ja tasaisen valon (MP) - Sivustavalaiseva LED-tekniikka mahdollistaa tasaisen luminanssin koko heijastinpinnalle - Häikäisy standardin SFS-EN 12464-1 mukaan (mikroprisman sisältävät mallit) - Valonjako pääasiassa suora - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Liitäntälaite integroitu valaisimeen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefl-square-300-sm-op
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäWall and ceiling surface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)52
  • Leveys (mm)296
  • Syvyys (mm)296
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania