Julkaise tuotteesi
FOCUS+2 C/W

FOCUS+2 C/W

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko ja kehys polyesterijauhemaalattua painevalettua alumiinia ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Kestävä silikonitiiviste - Säädettävä valaisinvarsi maalattua painevalettua alumiinia - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Johdon läpivienti M20x1,5 kaapeleille Ø 7–12 mm - Saatavana himmennettävällä 1-10 V liitäntälaitteella (FOCUS+ 1 / 2 / 3). Lisätietoja myynnistämme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefocus-plus-2-cw
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäArchitectural floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-29
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)220
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania