Julkaise tuotteesi
GUELL 4 A50/W

GUELL 4 A50/W

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - Kestävä silikonitiiviste - Kytkinrasia mustaa teknopolymeeriä - Kaapelitiiviste kaapeleille Ø 7 - Ø 17 mm - A50/W:n optiikan versioissa on LED-moduulit ja heijastimet, jotka on kehitetty ympäristöihin, joissa täytyy toteuttaa erityisen epäsymmetrinen valonjako - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Sulkulasin kiinnityssalvat alumiiniprofiilia, jouset ruostumatonta terästä - Kiinnityssanka galvanoitua maalattua terästä - Kaapelirasia polyesterijauhemaalattu, kataforeesipinnoite - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - Valaisin on avattavissa ja huollettavissa - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - Saatavana myös himmennettävä DALI-malli, jossa liitäntälaite voidaan sijoittaa enintään 50 m:n päähän valaisimesta (vain A50/W mallit). Lisätietoja myynnistämme - Suunnittelija: GIORGIO LODI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteguell-4-a50w
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)570
  • Syvyys (mm)630
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania