Julkaise tuotteesi
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Häikäisysuoja on kiinnitetty tiiviisti runkoon korkeita lämpötiloja kestävällä silikonitiivisteellä - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Lasin lukitussalvet - Teräskannake, polyesterijauhemaalattu kataforeesipinnoituksen jälkeen - Esijohdotettu tehtaalla 1 m:n H05RN-F 3G1 mm² - GUELL ZERO KIT -mallit toimitetaan 0,5 m:n varrella ja integroidulla kytkinrasialla ja ne on suunniteltu läpijohdotettaviksi - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - Suunnittelija: GIORGIO LODI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteguell-zero-aw
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)58
  • Leveys (mm)207
  • Syvyys (mm)231
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania