Julkaise tuotteesi
HEDO+ FT C/EW NEMA

HEDO+ FT C/EW NEMA

Pylvääseen asennettava ulkovalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Pylvässovite maalattua painevalettua alumiinia Ø 60 mm tai 76 mm pylväisiin - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - IP66-pikaliitin mahdollistaa sähköliitännän verkkovirtaan avaamatta valaisinta, kaapeleille Ø 9 - 12 mm - Täyttää standardin UNI 10819 vaatimukset - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - NEMA-mallit on varustettu NEMA SOCKETilla, joka on liitetty DALI-ohjaimeen ja vedenpitävään oikosulkukorkkiin. Mahdollistaa valaisimen on-off toiminnan. Nämä mallit on suunniteltu yhteensopiviksi SMART-ratkaisujen kanssa - ZHAGA-mallit on varustettu ZHAGA SOCKETILLA, joka on asemoitu laitteen yläosaan (UP-asento) ja ajurilla D4i. Tuotteissa on valmius "Radio Frequency node"-, hämärätunnistin- ja muihin yhdenmukaisiin anturiratkaisuihin - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - Suunnittelija: ROBERTO FIORATO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehedo-plus-ft-cew-nema
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäUrban light
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)625
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000062
  • ETIM-nimiLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeArea Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 13
  • OmniClass-nimikeLighting Poles
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania