Julkaise tuotteesi
INDEX+ 86 C/EW

INDEX+ 86 C/EW

Pollarivalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, maalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen - Häikäisysuoja läpinäkyvää UV-säteilyä läpäisemätöntä polykarbonaattia - Optiikkayksikkö muodostuu linsseistä, jotka on erityisesti suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen suorituskyky ja optimaalinen valonjako. Linssit on valmistettu erikoispolykarbonaatista, joka takaa erittäin hyvän läpäisevyyden, UV-suojan sekä lämmönkestävyyden - Jäähdytyslevy alumiinia - Kestävä silikonitiiviste - Kytkentäkotelon kansi teknopolymeeriä - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Jokaisessa valaisimessa on kaksi IP68 holkkitiiviistettä: valaisin voidaan kytkeä yksittäin tai läpijohdottaa - Kiinnitysalusta painevalettua alumiinia, kemiallinen pintakäsittely, polyesterijauhemaalattu - Lisävarusteena saatavana AISI304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tukeva kiinnitysalusta, suositellaan asennuksiin paikkoihin joissa liikkuu paljon ihmisiä - Betoniasennusta varten lisävarusteena saatavana pulttikori, yhteensopiva painevaletusta alumiinista valmistetun vakioalustan ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun HU (Heavy Use) alustan kanssa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteindex-plus-86-cew
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäBollard and column
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)154
  • Syvyys (mm)154
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-nimikeLighting Bollards

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania