Julkaise tuotteesi
IN-TENSE PL M2 WHITE TR

IN-TENSE PL M2 WHITE TR

Sisätilojen LED-riippuvalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Häikäisysuoja karkaistua lasia teknopolymeerikehyksessä. Ripustusyksityiskohta painevalettua alumiinia, samoin kattokotelo - Ripustusputki metallia ja yksipuolinen vaijeriripustus pisarayksityiskohdin - Karkaistu, tasolasinen häikäisysuoja, jossa on lämpömuovattu teknopolymeerikotelo - Sivustavalaiseva LED-tekniikka ja mahdollistaa tasaisen luminanssin koko heijastinpinnalle Valaisin on saatavana erilaisilla optiikoilla: - Valo-optiikka osittain peilaavasta kiiltävästä mustasta lasista mustalla keraamisella reunalla (BLACK DRK) ja integroidulla mikroprismalla, joka takaa tehokkaan valon hajaantumisen, häikäisyn minimoinnin sekä valon hyvän tasaisuuden - Valo-optiikka erittäin läpinäkyvästä kiiltävästä lasista mustalla keraamisella reunalla (BLACK TR) ja integroidulla mikroprismalla, joka takaa tehokkaan valon hajaantumisen, häikäisyn minimoinnin sekä valon hyvän tasaisuuden - Valo-optiikka erittäin läpinäkyvästä kiiltävästä lasista valkoisella keraamisella reunalla (WHITE TR) ja integroidulla mikroprismalla, joka takaa tehokkaan valon hajaantumisen, häikäisyn minimoinnin sekä valon hyvän tasaisuuden - Suora/epäsuora valonjako tuo tilan paremmin esille ja lisää visuaalista mukavuutta - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Häikäisysuoja standardin DIN EN 12464-1 mukaan - Sisältää ripustusputken ja ripustusvaijerin, syöttöjohdon ja kattokuvun - Säädettävä PIR-tunnistin sekä päivänvalotunnistin saatavissa tilauksesta - Valaisimet 500 mm tai 1500 mm ripustuksilla tilauksesta - Erikoisvärit saatavana tilauksesta - Suunnittelija: WALTER DE SILVA
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteintense-pl-m2-white-tr
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäSuspended
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1753
  • Syvyys (mm)347
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania