Julkaise tuotteesi
KHA SLIM 220 LED C/EW

KHA SLIM 220 LED C/EW

Ulkotilojen pollarivalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Valaisinrunko ja kansi sähkökiillotettua ruostumatonta terästä AISI 316 tai jauhemaalattua alumiinia ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja teknopolymyyeriä, UV-suojattu ja iskunkestävä - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - Kestävä silikonitiiviste - Sähkökytkentä pikaliittimen avulla (rasia/pistoke) PA66-polyamidia, (halogeeniton ja fosforiton), hopeoidut kupariliittimet, soveltuu Ø 9-14 mm:n kaapeleille - Sisäinen LED-jäähdytyslevy painevalettua alumiinia - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kytkentäkotelo teknopolymeeriä - Pulttikori betoniasennusta varten lisävarusteena - Kiinnitysalusta painevalettua alumiinia, kemiallinen pintakäsittely, polyesterijauhemaalattu - KHA SLIM 220 -malli voidaan kiinnittää suoraan betoniin sinkitystä teräksestä valmistetun alustan tai ruostumattomasta teräksestä valmistetun jalustan avulla, joka kiinnitetään maahan tapeilla - Suunnittelija: SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekha-slim-220-led-cew
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäBollard and column
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2200
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-nimikeLighting Bollards
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania