Julkaise tuotteesi
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

Katuvalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko ja kotelo painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen ISO 9227/12944 – ISO 9223 (C5) - Pylvässovite maalattua painevalettua alumiinia Ø 60 mm tai 76 mm pylväisiin - Korkealuokkaiset heijastimet kiillotettua, hapetettua (PVD 99,9%) alumiinia. Tällä käsittelyllä saadaan pinta jonka heijastuvuus on yli 97% ja on irisoimaton - Optiikkavaihtoehdot: SR/075 kapeille kaduille L/H-suhde (kadun leveys/pylvään korkeus) on välillä 0,5 - 0,75; SR/100 kaksikaistaisilla kaduille ja L/H-suhde on 1; SR/125 leveille kaduillea L/H-suhde 1,25; SR/150 leveille kaduille ja L/H-suhde yhtä suuri kuin 1.5 - Täyttää standardin UNI 10819 vaatimukset - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Kytkentäveitsi keskeyttää sähkönjakelun automaattisesti valaisinkotelon avaamisen yhteydessä - Lukitussalpa alumiinipainevalua ruostumattomasta teräksestä valmistetulla jousella. Sen avulla voidaan valaisin avata nopeasti ja ilman työkaluja mahdollista huoltoa varten - Irrotettava komponenttilevy esisinkittyä terästä - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - Tehdasasennettuna 1 m:n H07RN-F 2x1,5 mm² tai H07RN-F 4x1,5 mm² kaapeli himmennettäville malleille. Valaisin voidaan kytkeä verkkoon avaamatta valaisimen runkoa - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - NEMA-mallit on varustettu NEMA SOCKETilla, joka on liitetty DALI-ohjaimeen ja vedenpitävään oikosulkukorkkiin. Mahdollistaa valaisimen on-off toiminnan. Nämä mallit on suunniteltu yhteensopiviksi SMART-ratkaisujen kanssa - ZHAGA-mallit on varustettu ZHAGA SOCKETILLA, joka on asemoitu laitteen yläosaan (UP-asento) ja ajurilla D4i. Tuotteissa on valmius "Radio Frequency node"-, hämärätunnistin- ja muihin yhdenmukaisiin anturiratkaisuihin - Pyynnöstä on mahdollista toimittaa laitteet ZHAGA SOCKETILLA, joka on asemoitu laitteen alaosaan (asento DOWN) tai seka-asennuksella (asento UP + asento DOWN) läsnäolo- ja / tai liiketunnistimien liittämiseksi tai yhdistelmäratkaisuja varten - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - Saatavana versioita himmennettävällä liitäntälaitteella DALI-2 (IEC 62386). Ota yhteys myyjään - CLO (Constant light output)-vaihtoehdot tilauksesta. Lisätietoja myynnistämme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekreos-sr100-zhaga
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäStreetlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)241
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)536
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000062
  • ETIM-nimiLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoadway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-nimikeStreet and Roadway Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania