Julkaise tuotteesi
LAMA+ MINI S/EW

LAMA+ MINI S/EW

Sisä- ja ulkotilojen LED-riippuvalaisimet teollisuustilojen valaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko ja kotelo painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen ISO 9227/12944 – ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Häikäisysuoja on kiinnitetty tiiviisti runkoon korkeita lämpötiloja kestävällä silikonitiivisteellä - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - IP66-pikaliitin mahdollistaa sähköliitännän verkkovirtaan avaamatta valaisinta, kaapeleille Ø 9 - 12 mm - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Ripustuskoukku sinkittyä terästä - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Lasin lukitussalvet - EM-mallit on varustettu turvavaloyksiköllä, joka toimii varakäyntijärjestelmällä 1 tunnin, voidaan käyttää sekä yleis- että turvavalaistukseen - Saatavana ON-OFF- tai himmennettävällä DALI -liitäntälaitteella - Suunnittelija: ROBERTO FIORATO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelama-plus-mini-sew
  • TuoteperheIndustrial
  • TuoteryhmäHigh bay and low bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)185
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001716
  • ETIM-nimiHigh bay luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania