Julkaise tuotteesi
LASER+ 10 EXTREME ELL RM

LASER+ 10 EXTREME ELL RM

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua pulverimaalattua alumiinia, kemiallisesti käsitelty korroosiota vastaan - UV- ja lämpösäteilyn kestävästä polykarbonaatista tasoon valettu häikäisysuoja jossa integroidut linssit - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Erittäin tehokas suulakepuristetusta alumiinista valmistettu tehokas jäähdytyselementti - Suulakepuristetusta alumiinista valmistetun jäähdytyselementin erinomainen lämmönåpoisto sallii laitteiden toiminnan maks 50° C ympäristön lämpötilaan asti ilman turvalaitteiden kytkeytymistä, joiden tehtävänä on vähentää järjestelmän tehoa - Kytkinrasia mustaa teknopolymeeriä - Kaapelitiiviste M20x1.5 kaapeleille Ø 10- Ø 14 mm - Heitin muodostuu erillisistä LED-moduleista - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kiinnityssanka galvanoitua maalattua terästä - LASER+ -mallin suoritustiedot sisältävät liitäntälaiteyksikön häviöt - Sisältää kulmamitan suunnan säätämistä varten - LASER+ mallit saa kytkeä vain lisävarusteena olevilla virtalähteillä - IP66-vedenpitäviä virtalähteitä on saatavana 1-kanavaisena (1CH - 1 projektorille), 2-kanavaisena (1+1CH - 2 projektorille) ja 3-kanavaisena (1+1+1CH - 3 projektorille) DALI- tai DMX512-RDM-himmennyksellä. Niiden ja vastaavien valonheittimien välinen liitäntä on tehtävä korkeintaan 100 metrin kaapelilla (50 m 1 CH-yksiköille) - Käytä kaksi- ja kolmikanavaisten virtalähteiden ja projektorien väliseen sähköliitäntään lisävarusteena saatavaa vesitiivistä liitäntärasiaa (tilattava erikseen) - Virtalähteet voidaan ohjata erikseen kunkin projektorin itsenäistä valaistuksen hallintaa varten. Näin ollen kaksi- ja kolmikanavaisia yksiköitä varten tarvitaan kaksi ja kolme himmennysosoitetta - Virtayksiköt koostuvat liitäntälaitteista, joissa suojaus ylijännitteen varalta 10 kV:iin asti (CM ja DM) - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - UP LIGHT asennusta varten ota yhteyttä myyntiimme - Suunnittelija: GIORGIO LODI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelaser-plus-10-extreme-ell-rm
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)229
  • Leveys (mm)780
  • Syvyys (mm)315
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania