Julkaise tuotteesi
LASER+ 30 EXTREME C/I

LASER+ 30 EXTREME C/I

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua pulverimaalattua alumiinia, kemiallisesti käsitelty korroosiota vastaan - UV- ja lämpösäteilyn kestävästä polykarbonaatista tasoon valettu häikäisysuoja jossa integroidut linssit - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Erittäin tehokas suulakepuristetusta alumiinista valmistettu tehokas jäähdytyselementti - Suulakepuristetusta alumiinista valmistetun jäähdytyselementin erinomainen lämmönåpoisto sallii laitteiden toiminnan maks 50° C ympäristön lämpötilaan asti ilman turvalaitteiden kytkeytymistä, joiden tehtävänä on vähentää järjestelmän tehoa - Kytkentärasia painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen - Sähkökytkentä ulkoisen IP66 pikaliittimen avulla, Asentajan ei tarvitse avata valaisinta kytkettäessä: 7-napainen kaapeleille Ø 13- 18 mm (LASER+ 30), tai 5-napainen kaapeleille 13-18 mm (LASER+ 20) - Heitin muodostuu erillisistä LED-moduleista - Painevaletusta alumiinista valmistettu tukeva kiinnike, joka on polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen - Kiinnityssanka galvanoitua maalattua terästä (LASER+ 10) - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - LASER+ -mallin suoritustiedot sisältävät liitäntälaiteyksikön häviöt - Sisältää kulmamitan suunnan säätämistä varten - LASER+ mallit saa kytkeä vain lisävarusteena olevilla virtalähteillä - Saatavana himmennettävät DALI- ja DMX-RDM -teholähteet vesitiiviissä IP66-rasiassa. Niiden ja vastaavien valonheittimien välinen liitäntä on tehtävä korkeintaan 100 metrin kaapelilla - Yhdistä valonheittimet oikein niiden virtalähderyhmiin kiinnittäen huomiota malleihin ja liitäntäkanavien määrään: 2 kanavaa (2CH) ja 3 kanavaa (3CH) - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - Malleihin LASER+ 10 kuuluu virtayksikkö, joka on asetettu maalatusta metallilevystä valmistetun johtokotelon sisälle. Sähköliitäntä suoritetaan käyttämällä asianmukaista polyamidikoteloa lujan kaapelitiivisteen M25x1,5 kautta kaapeleille Ø 9 - Ø 16 mm - Versiot LASER+ 10 toimitetaan sarjavarusteena, mallien mukaan, himmennettävällä DALI-ajurilla tai ajurilla ja himmennysjärjestelmällä DMX-RDM - LASER+ 10 mallit on varustettu ylijännitteen varalta 10 kV:iin asti (CM ja DM) - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - UP LIGHT asennusta varten ota yhteyttä myyntiimme - Suunnittelija: GIORGIO LODI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelaser-plus-30-extreme-ci
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)796
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania