Julkaise tuotteesi
LIQUID PL M2 WHITE

LIQUID PL M2 WHITE

Sisätilojen veistoksellinen ripustettava LED-valaisin, jossa on kaunis viimeistely.
Tekniset tiedot
  • - Valaisinosa ja kattokupu painevalettua alumiinia, jauhemaalattu tai laadukas ruiskumaalaus - Ripustusputki terästä, jauhemaalattu tai laadukas ruiskumaalaus - Sivustavalaiseva LED-tekniikka ja mahdollistaa tasaisen luminanssin koko heijastinpinnalle - Suora valonjako - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM Valaisin on saatavana erilaisilla optiikoilla: - Häikäisysuoja mustaa lasia, toiminta vastaava kuin älypuhelimissa (BLACK) - Häikäisysuoja valkoista kiiltävää opaalilasia (WHITE) - Erikoisvärit saatavana tilauksesta - Suunnittelija: WALTER DE SILVA
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteliquid-pl-m2-white
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäSuspended
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)599
  • Syvyys (mm)599
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania