Julkaise tuotteesi
PLATO 625 MP

PLATO 625 MP

Sisätilojen nelikulmainen LED-paneelivalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko jauhemaalattua suulakepuristettua alumiiniprofiilia Monipuoliset optiikkavaihtoehdot: - Häikäisyssuoja opaalinvalkoista PMMA:ta, optimaalinen valonjako ja erittäin tasainen valo - Mikroprismahäikäisysuoja takaa optimaalisen valonjaon, vähäisen häikäisyn ja tasaisen valon (MP) - Sivustavalaiseva LED-tekniikka ja mahdollistaa tasaisen luminanssin koko heijastinpinnalle - Kytkimellä voidaan asettaa neljä eri tehotasoa - MULTIPOWER-malli: Häikäisy standardin DIN EN 12464-1 mukaan (pienimmällä suoritustasolla) - Tunable-White-versiossa valaistusvoimakkuutta ja valonväriä voidaan säätää manuaalisesti välillä 2 700–6 500 K (DALI DT8) - Soveltuu ritilä-, moduli- ja kasettikattoihin - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - IP43-kotelointiluokitus (koskien heijastinpintaa asennettaessa suljettuihin kattoihin) - Erikseen tilattavien lisävarusteiden ansiosta valaisinta voidaan käyttää myös riippuvalaisimena, pintaan asennettavana tai upotettavana valaisimena
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplato-625-mp
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäCeiling recessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)9
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania