Julkaise tuotteesi
ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

Katuvalaisin, kupu, kehys ja pylväskiinnikkeet painevaleettua EN AB 46100 alumiinia alhaisella kuparipitoisuudella.
Tekniset tiedot
  • - Pulverimaalamus - High Power LED - Painettu piirilevy (PCB) - Commontilassa ylijännitesuoja 10kV asti - Turvakytkimellä - Kytkentälevy PA 6.6 ja lasikuitua - Kaapelin syöttö PG13.5-läpivientien kautta - Erittäin heijastava alumiininen optinen järjestelmä - Karkaistu tasolasi, paksuus 4 mm - Valaisin voidaan avata ja sulkea integroidun kahvan avulla - Voidaan käyttää enintään 50 °C lämpötilassa, mutta alennetuilla virroilla ohjekirjan mukaisesti - Voidaan asentaa pylvään päähän tai 5° kulmaan
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteroad-5-medium-6x3-led-wide
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäStreetlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)215
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)690
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000062
  • ETIM-nimiLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoadway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-nimikeStreet and Roadway Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania