Julkaise tuotteesi
SL787+ RE OP

SL787+ RE OP

Upotettava LED-valaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Jauhemaalattu teräslevyrunko, jossa suulakepuristetusta alumiinista varmistetut päätykappaleet - Häikäisyssuoja opaalinvalkoista PMMA:ta, optimaalinen valonjako ja erittäin tasainen valo - Selkeä ja yksinkertainen muotoilu ja päätykappaleet - Tyylikäs ulkoasu laadukkaiden profiililiitosten myötä - UGR <19, kaikki tehot - Läpijohdotettava - Helppo ja asentajaystävällinen asennus - Vaihdettavat valolistat - Suora valonjako - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Sisältää tarvittavat asennustarvikkeet - Paljon muita valaisinmalleja ja valoviivakokoonpanoja on saatavilla osoitteessa www.light-performer.com
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesl787-plus-re-op
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäLinear systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)1412
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPMMA
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania