Julkaise tuotteesi
SMART [3] 1200 TRANSPARENT

SMART [3] 1200 TRANSPARENT

Veitiivis IP66/69 valaisin teollisuuskohteisiin, ihanteellinen mm. tuotantoalueille, varastoihin ja logistiikka-alueille.
Tekniset tiedot
  • - Suunniteltu korvaamaan loisteputki- ja Low Bay valaisimia aina 6500 lm saakka - RAL7035 värinen IK08-runko itsestään sammuvaa polykarbonaattia - Saatavana koot 800, 1200 ja 1600 mm - Saatavana 3000 K, 4000 K ja 5700 K, CRI ≥80 - Saatavana tehot 18 W - 58 W ja valovirrat 1 700 lm - 6 500 lm - Keskitehoinen LED johtoliitoksella - Saatavana integroidulla On/Off- tai DALI-liitäntälaitteella - Läpijohdotusversiossa on tehdasasennettuna mekaaniset ja sähköiset kytkennät (tilattava erikseen), mikä mahdollistaa jopa 25 valaisimen jonoasennuksen - Saatavana 2 eri optista ratkaisua: läpinäkyvä tai opaali häikäisysuoja UV-stabiloitua, itsestään sammuvaa polykarbonaattia - Valaisin voidaan ripustaa tai kiinnittää seinään kiinnikkeen avulla, jonka kallistus on pystyakselilla 30° tai 45° - Saatavana ulkoisella 3 h:n turvavaloyksiköllä, joka on yhteensopiva läpijohdotettavien mallien kanssa (tilattava erikseen)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesmart-3-1200-transparent
  • TuoteperheIndustrial
  • TuoteryhmäWaterproof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000109
  • ETIM-nimiBatten luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania