Julkaise tuotteesi
SMART [3] PLUS 1600 HLO MEDIUM BEAM

SMART [3] PLUS 1600 HLO MEDIUM BEAM

Veitiivis IP66/69 valaisin teollisuuskohteisiin, ihanteellinen mm. tuotantoalueille, varastoihin ja logistiikka-alueille.
Tekniset tiedot
  • - Suunniteltu korvaamaan loisteputki- ja Low Bay valaisimia laitteita aina 10 000 lm asti - RAL7035 värinen IK08-runko itsestään sammuvaa polykarbonaattia - Saatavana 3 koossa (800, 1200 ja 1600 mm) - Saatavana 3000 K, 4000 K ja 5700 K, CRI ≥80 tai CRI ≥90 - Saatavana tehot 25 W - 63 W, valovirrat 4000 lm - 10000 lm - Flip chip -LEDit - Saatavana integroidulla On/Off- tai DALI-liitäntälaitteella - Läpijohdotusversiossa on tehdasasennettuna mekaaniset ja sähköiset kytkennät (tilattava erikseen), mikä mahdollistaa jopa 25 valaisimen jonoasennuksen - Saatavana 2 eri häikäisysuojavaihtoehtoa: läpinäkyvä tai opaalinen joka on UV-stabiloitua, itsestään sammuvaa polykarbonaattia.Läpinäkyvä malli voidaan varustaa TIR-linsseillä PMMA:sta, jossa on keskileveä tai elliptinen optiikka - Valaisin voidaan ripustaa tai asentaa seinään kannakkeen avulla, joko 30° tai 45° kallistuksella - Saatavana DALI:na erillisellä integroidulla 3h:n turvavaloyksiköllä - Saatavana ulkoisella 3 h:n turvavaloyksiköllä, joka on yhteensopiva läpijohdotettavien mallien kanssa (tilattava erikseen)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesmart-3-plus-1600-hlo-medium-beam
  • TuoteperheIndustrial
  • TuoteryhmäWaterproof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000109
  • ETIM-nimiBatten luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania