Julkaise tuotteesi
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]

    SMART [4]

    Teollisuus- ja urheilutilojen sisävalaistukseen soveltuva LED-valaisin.
    Tekniset tiedot
    • - Runko "halogeenitonta" harmaalla (RAL7035) lasikuidulla päällystettyä nylonia, huohotusventtiili, jäähdytyselementti alumiiniseosta EN AB 44300 - Saatavana 3 koossa (1M, 2M ja 4M), version mukaan - Saatavana 4000 K ja 5700 K, CRI ≥80 (version mukaan) - ATEX: LED-sisävalaisinsarja, jotka ovat ihanteellisia tiloihin, joissa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai pölyä. Sähköliitäntä 3x1,5 mm ² H07RN-F -kaapelilla PG13.5 ATEX -sertifioidun metallisen kaapeliholkin kautta. Teollisuusheijastin on sertifioitu ATEX II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc - HACCP: sarja sisätilojen LED-valaisimia, jotka soveltuvat elintarvike- ja juomateollisuuden valaistukseen. Ihanteelliset valaisemaan tuotantoalueita, varastoja ja logistiikka-alueita. Varustettu kaksoisoptisella metalliheijastimella, jossa on ARRAY-optiikka sekä toinen, jossa on PMMA-linssit. Valaisin on UV-säteilyn kestävää, siinä on korkea hyötysuhde ja siinä on PMMA-lasi - HT: sisätilojen LED-valaisinsarja korkean lämpötilan tiloihin elintarviketeollisuudessa, tuotantotiloissa tai varastoissa, Kolme eri kokoa: 1M, 2M ja 4M. Käyttölämpötila-alue "Ta" välillä -30°C ja +60°C - UL: sisätilojen LED-valaisinsarja teollisuuden ja urheilutilojen valaistukseen. Sähköliitäntä 3x16 AWG kaapelin repeämisen estävän läpiviennin ja UL-sertifioidun PG13.5 kaapeliholkin kautta. äpiviennin kautta. Teollisuusheijastin on UL-sertifioitu (UL 1598 - CSA C22.2 Nro 250.0-18) - Saatavana On/Off- ja DALI-versioina (version mukaan) - Se on varustettu kahdella optisella järjestelmällä, joka sisältää metallisen heijastimen ARRAY-optiikalla ja metallisen heijastimen UV-stabiloiduilla PMMA-linsseillä, jotka mahdollistavat laajan valikoiman avauskulmia 30°, 60°, 90°. epäsymmetrinen tai elliptinen optiikka (riippuen mallista) - Ripustusasennus tai seinä-/kattoasennus mahdollista
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesmart-4
    • TuoteperheIndustrial
    • TuoteryhmäHigh bay and low bay
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001716
    • ETIM-nimiHigh bay luminaire
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
    • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania