Julkaise tuotteesi
SMART [PRO] 2.0 1M ASYMMETRIC

SMART [PRO] 2.0 1M ASYMMETRIC

Keskikokonen LED-valonheitin ulko- ja sisätiloihin, joka soveltuu erilaisten alueiden ja urheilutilojen valaisuun.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia EN AB 46100, jäähdytyslevy integroitu runkoon, kehys pulveripinnoitettua polyesteriä, jossa trivalentti passivointi - Saatavana 9 eri optiikkaa, kolme värilämpötilaa (3 000 K/4 000 K/5 700 K) ja kahdella eri värintoistoindeksillä (CRI>70, CRI>80) - Piirilevy jossa CSP-LEDit - Saatavilla integroidulla 1-10V tai DALI-liitäntälaitteilla - Suunniteltu kestämään jopa 5 KV:n (RCCB tilassa) ja 10 KV:n (commontilassa) ylijännitettä, lämpötilavaihteluita -30°C - +50°C, kotelointiluokka on IP66 ja iskunkestävyysluokka IK08 - Suojausluokka I ja II - Sähkökytkentä IP68 liittimellä 1,5 mm2 kaapelilla - Heijastin metalloitua PC:stä tai anodisoitua tai kiillotettua alumiinia - Karkaistu 4 mm lasi, kestävät silikonitiivisteet ja A2 ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit - Varustettu huohotusventtiilillä - Se voidaan asentaa seinään, kattoon tai maahan polyesteripulverimaalatulla teräskannakkeella jossa on trivalenttipassivointi. Kannakkeeseen on integroitu goniometri
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesmart-pro-20-1m-asymmetric
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)98
  • Leveys (mm)260
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania