Julkaise tuotteesi
SMART [PRO] 2.0 2+2M

SMART [PRO] 2.0 2+2M

Suuritehoinen LED-valonheitin sisä- ja ulkotiloihin, soveltuu suurten alueiden ja urheilutilojen valaisuun.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia EN AB 46100, jäähdytyslevy integroitu runkoon, kehys pulveripinnoitettua polyesteriä, jossa trivalentti passivointi - Saatavana 9 eri optiikkaa, kolme värilämpötilaa (3 000/4 000 K/5 700 K) ja kolme eri värintoistoindexiiä CRI>70, CRI>80, CRI>90) - Piirilevy jossa CSP-LEDit - Erillinen virtalähde toimitetaan erikseen (1-10V, DALI tai DMX) - Varustettu 5 KV:n ylijännitesuojalla (differentiaalitilassa) ja 10 KV:n ylijännitesuojalla (commontilassa), lämpötilavaihteluita -30°C - +50°C, kotelointiluokka on IP66 ja iskunkestävyysluokka IK08 - Suojausluokka I - Sähkökytkentä IP68 liittimellä 1,5 mm2 kaapelilla - Heijastin metalloitua PC:stä tai anodisoitua tai kiillotettua alumiinia - 4 mm karkaistu lasi, jossa kestävät silikonitiivisteet ja A2 ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit - Sisältää huohotusventtiilin - Se voidaan asentaa seinään, kattoon tai maahan polyesteripulverimaalatulla teräskannakkeella jossa on trivalenttipassivointi. Kannakkeeseen on integroitu goniometri
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesmart-pro-20-22m
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)235
  • Leveys (mm)525
  • Syvyys (mm)545
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania