Julkaise tuotteesi
SPATIUM PRO 3M

SPATIUM PRO 3M

Suuritehoinen LED-valonheitin ulkovalaistukseen suurille alueilla, kuten pysäköintialueiden, satamien, suurten teollisuusalueiden, lentokenttien ja tavaraliikenteen terminaalialueiden valaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Erilliset LED-modulit mikä mahdollistaa paremman lämmönhallinnan ja järjestelmän paremman tehokkuuden ja käyttöiän - Valonheittimessä on grafiitinharmaa pintakäsittely, jossa on trivalenttikäsittely maksimaalisen hapettumiskestävyyden varmistamiseksi ja se on varustettu integroitdulla "itsepuhdistuvalla" lämmöntuottojärjestelmällä - Saatavana 3000K, 4000K tai 5700K ja CRI>70 (5-Step SDCM) tai CRI>80 (3-Step SDCM) - Valikoima sisältää myös 4 erilaista optiikkaa: 40° pyörösymmetrinen, symmetrinen/elliptinen 2 epäsymmetristä (45° ja 60°) optiikkaa - Valonheitin sisältää ulkoisen virtalähteen asennettuna kannakkeeseen tai erillisenä DALI-versiona - Virtalähde on tarkoitettu yksivaiheisille sähköverkoille ja se on varustettu 6 kV:n ylijännitesuojalla differentiaalitilassa ja 10 kV:n ylijännitesuojalla commontilassa - GEWISSin kehittämä optinen T.I.R.Ex.-järjestelmä, jossa on erittäin läpinäkyvät PMMA HT -linssit sallien valonsäteen täydellisen hallinnan, mikä mahdollistaa laajan muunneltavuuden suunnittelussa ja korkean laadullisen ja määrällisen suorituskyvyn - Se koostuu kolmesta moduulista, joista jokaisessa on huohotussventtiili kondesnssiveden poistamiseksi, joka on suojattu ilkivallalta - Kiinnityssanka alumiinia, joka koostuu katkaistun kartion muotoisista järjestelmäosista, goniometri integroitu kannakkeeseen helpottamaan suuntausta. Yksittäiset LED- moduulit lukitaan pulteilla ja kuusikoloruuveilla suuntauksen varmistamiseksi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespatium-pro-3m
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)631
  • Leveys (mm)772
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania