Julkaise tuotteesi
SPIDER+ 10 KIT S/EW

SPIDER+ 10 KIT S/EW

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Kompakti runko maalattua painevalettua alumiinia - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Tiivistysholkki M16x1,5 kaapeleille Ø 5–10 mm - LED-moduulit 220–240V 50/60 Hz suojattu ylijännitteeltä 500 V:iin asti - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kiinnityssanka maalattua terästä - Esijohdotettu tehtaalla 1 m:n H05RN-F 3G1 mm² - SPIDER+ 10 KIT malleissa mukana maapiikki teknopolymeerista ja 3 m H05RN-F 3G1 mm² kaapeli - Suunnittelija: GIORGIO LODI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespider-plus-10-kit-sew
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)26
  • Leveys (mm)66
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania