Julkaise tuotteesi
SPIDER+ 30 A/EW

SPIDER+ 30 A/EW

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Kestävä silikonitiiviste - Lasin kiinnikkeet ruostumatonta terästä - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kiinnityssanka polyesterjauhemaalattua terästä - Esijohdotettu tehtaalla 0,7 m: n H05RN-F 3G1 mm² - Valaisin on suunniteltu toimimaan kahdella eri teholla, tehonvalinta valaisimen takaosassa olevalla kytkimellä (versiot MULTIPOWER) - Sähkökytkentä ulkoisen liittimen IP68 avulla, verkkoliitäntä avaamatta valaisimen runkoa, valmistettu korkean suorituskyvyn polymeeristä, 3 x 1.5/2.5 mm² johtimelle, jonka halkaisija on 8 – 12 mm (versiot MULTIPOWER) - Annetut valovirtatiedot suurimmalle teholle - Suunnittelija: GIORGIO LODI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespider-plus-30-aew-1
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)64
  • Leveys (mm)284
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania