Julkaise tuotteesi
SQUARE PRO 96/3 ELL

SQUARE PRO 96/3 ELL

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Kestävä silikonitiiviste - Liitäntälaiteyksikkö integroitu runkoon, alumiinikansi - Tiivistysholkki M25x1,5 kaapeleille Ø 9–16 mm - Heitin muodostuu erillisistä LED-moduleista - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kiinnityssanka galvanoitua maalattua terästä - Sisältää kulmamitan suunnan säätämistä varten - SQUARE PRO-mallin suoritustiedot sisältävät liitäntälaiteyksikön häviöt - SQUARE PRO 4CH -malleja ei voida käyttää suojalasin kanssa - SQUARE PRO-mallien kanssa saa käyttää ainoastaan lisävarusteena saatavissa olevia virtalähteitä - ON-OFF liitäntälaitteet ja himmennettävät DALI ja DMX-RDM liitäntälaitteet on saatavana IP66 kytkentäkoteloissa tai IP20 kytkentälevyillä. Liitäntälaitteen ja valonheittimen välinen kytkentäkaapeli saa olla max 50 metriä pitkä - Yhdistä valonheitin asianmukaisesti vastaavilla liitäntälaiteyksiköillä. Ota huomioon yhdyskanavein lukumäärä: 2 kanavaa (2CH), 3 kanavaa (3CH) tai 4 kanavaa (4CH) - Integroitu ylijännitesuoja (SDP) jopa 10 kV:iin asti (CM ja DM) jokaisessa liitäntälaiteyksikössä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesquare-pro-96-3-ell
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)97
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)985
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania